Xilinx Kintex Ultrascale FPGA KCU105電源ソリューション



Xilinx社のKintex® Ultrascale FPGAは、業界最高性能のFPGA設計の1つであり、高度な電源ソリューションを必要とします。


Kintex Ultrascale PMBus内蔵電源ソリューション


このソリューションは、Xilinx KCU105評価ボード用としてXilinx社によって認定されています。ブロックをクリックして、各レール用の推奨製品をご覧ください。

 

VCCINT VCCAUX VCCBRAM VCC1V8 VADJ_1V8 VCC1V2 MGTAVCC MGTAVTT UTIL_3V3 シーケンサ電圧モニタ SYS_5V0 シーケンサ電圧モニタ SYS_1V0 SYS_1V8 SYS_2V5 MGTVCCAUX


Kintex Ultrascale非PMBus電源ソリューション


このデザインは、Xilinx Kintex Ultrascale FPGA用の非PMBus電源ソリューションを提供します。過渡分析および部品表を含む完全なEE-Sim®デザインについては、お問い合わせください。

VCCINT VCCAUX VADJ_1V8 VCCBRAM VCC1V8 VCC1V2 シーケンサ電圧モニタ SYS_5V0 MGTAVCC MGTAVTT UTIL_3V3 シーケンサ電圧モニタ SYS_1V0 SYS_1V8 SYS_2V5 MGTVCCAUX

Data Sheets

MAX15301AA02
InTune自動補償デジタルPoLコントローラ、ドライバおよびPMBusテレメトリ内蔵

MAX15303
InTune自動補償内蔵、6AデジタルPoL DC-DCコンバータ

MAX20751
PMBusインタフェースおよびバックコンバータ内蔵、マルチフェーズマスター

VT1697SB
電流/温度センサー内蔵、スマートスレーブIC

MAX8869E
1A、Microcap、低ドロップアウト、リニアレギュレータ

MAX17502
60V、1A、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

MAX15027
1.425V~3.6V入力、1A低ドロップアウトレギュレータ、BIAS入力付き

MAX16050/MAX16052
可変シーケンス/監視回路

MAXPOWERTOOL002
USB-PMBusインタフェースドングル、電源製品用


型番 説明 EVキット
MAX15301AA02 InTune自動補償デジタルPoLコントローラ、ドライバおよびPMBusテレメトリ内蔵 MAX15301EVKITHP
MAX15303 InTune自動補償内蔵、6AデジタルPoL DC-DCコンバータ MAX15303EVKIT
MAX20751 PMBusインタフェースおよびバックコンバータ内蔵、マルチフェーズマスター MAX20751S1VKIT
MAX8869E 1A、Microcap、低ドロップアウト、リニアレギュレータ  
MAX17502 60V、1A、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ  
MAX15027 1.425V~3.6V入力、1A低ドロップアウトレギュレータ、BIAS入力付き  
VT1697SB 電流/温度センサー内蔵、スマートスレーブIC  
MAX16050/MAX16052 可変シーケンス/監視回路  
MAXPOWERTOOL002 USB-PMBusインタフェースドングル、電源製品用  
KCU105 Xilinx Kintex UltraScale FPGA KCU105の評価キット  
種類 ID PDF タイトル
アプリケーションノート 5601 Current Calibration Procedure for InTune Digital Power
ユーザーガイド 5981 PowerTool MAXPOWERTOOL002# Quick Start Guide
ユーザーガイド 5793 MAX15301 PMBus Command Set User’s Guide
ユーザーガイド 5816 MAX15303 PMBus Command Set User’s Guide
ユーザーガイド 5941 MAX20751 PMBus Implementation Guide
設計およびシミュレーション