Xilinx FPGA電源ソリューション

Xilinx社は、Zynq Ultrascale+、Artix-7、Spartan-7、Kintex Ultrascale、およびVirtex Ultrascaleを含む最新の高性能FPGAリファレンスデザインの推奨電源サプライヤとしてマキシムを選びました。マキシムの最新の電源ソリューションは、今日のFPGAベースの設計に必要とされる性能、使いやすさ、および柔軟性を提供します。

FPGAの電源設計では、厳格な安定化の必要性に加えて、全レールが適切に同期され、電源障害が監視される必要があります。マキシムの設定可能マルチチャネルパワーマネージメント監視回路IC、シーケンサ、および電圧トラッカは、高性能パワーマネージメントシステムを完成させるために必要な機能を提供します。




電源ソリューション


Xilinx Zynq Ultrascale+ FPGA電源ソリューション

 

Zynq Ultrascale+リファレンスデザイン用の完全な電源ソリューション

詳細はこちら ›

Xilinx VCU108 FPGA電源ソリューション

 

Virtex Ultrascale VCU108リファレンスデザイン用の完全な電源ソリューション

詳細はこちら ›

Xilinx VCU110 FPGA電源ソリューション

 

Virtex Ultrascale VCU110リファレンスデザイン用の完全な電源ソリューション

詳細はこちら ›

Xilinx Spartan-7 FPGA電源ソリューション

 

コストと効率を最適化したSpartan-7リファレンスデザイン用の電源ソリューション

詳細はこちら ›

Xilinx KCU105 FPGA電源ソリューション

 

Kintex Ultrascale KCU105リファレンスデザイン用の完全な電源ソリューション

詳細はこちら ›

Xilinx Artix-7 FPGA電源ソリューション

 

コストと効率を最適化したArtix-7リファレンスデザイン用の電源ソリューション

詳細はこちら ›

マキシムのXilinx FPGA向け電源ソリューション

大量の時間、予算、あるいは電源の専門知識がなくてもXilinxのFPGAに給電できるようにするために、マキシムとXilinxが緊密に協力してきた証拠がここにあります。消費電力と基板スペースを最小限に抑え、より短期間で市場投入が可能です。

Learn more: Xilinx Power Partnership ›

FPGA電源2 (日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

Avnet社、Xilinx社、およびマキシムのこのインタビューでは、Zynqエクステンシブルプロセッシングプラットフォームの電源について議論します。

詳細はこちら:FPGA電源 ›

FPGA電源1 (日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

Avnet社、Xilinx社、およびマキシムのこのインタビューでは、Kintex 7開発ボードの電源について議論します。

詳細はこちら:FPGA電源 ›

 

 

電源レール設計



個別電源レールの選択

Xilinx社のPower Estimatorスプレッドシートを使用すると、全電源レールのリストおよび各レールの電流消費量の大まかな見積りを取得することができます。また、Xilinx社はISEM設計環境に内蔵されたXPowerツールも提供しています。これらのツールは、リソースの利用状況、クロック周波数、およびトグルレートに基づいて、より高精度の電力要件を提供します。下記の選択表内をクリックして、レールに対する推奨レギュレータをご覧ください。

コア、RAM、MGT、および補助レール用の単一出力電圧レギュレータ(VOUT 0.9V~3.3V)

低ノイズMGTレール
マルチギガビットトランシーバ(MGT)レールの給電には、超低リップル/ノイズ(ピーク間10mV、max)という要件があるため、特別な設計上の考慮が必要です。

ノイズ/リップルは、レギュレータのデータシートには記載されません。ノイズ/リップルの仕様への適合は、たとえば、基板レイアウト、制御アーキテクチャ、および外付け部品など、複数の手段を介して達成されます。常に固定周波数、PWMモード(スキップモードなし)で動作する任意のアナログPWMコントローラ/レギュレータは、MGT電源レール駆動用の適切な候補です。また、LDOも一般にMGTレールのノイズ/リップル仕様に適合します。

上記の表から製品を選択して、MGTレールに給電するためのレギュレータを見つけることができます。レイアウトおよび部品の選択時には、リップル/ノイズに関する特別な設計上の考慮事項に注意してください。

マルチ出力電圧レギュレータ

 

注目製品




MAX77714EVKITボードの写真

MAX77714 (13のレギュレータ、8つのGPIO、RTC、および柔軟な電源シーケンスを備えたマルチコアアプリケーション用の完全なシステムPMIC)の評価キット