マキシムは、多数のアプリケーション向けに広範なスイッチングレギュレータを製造しています。下記の各ページでは、さまざまなアプリケーションでの面倒な部分を詳細に解説し、関連する製品を提示しています。マキシムのスイッチングレギュレータおよびコントローラの完全なリストは、パラメトリックツリーから参照することができます。
今日のFPGAチップは強力で、大量の電力を消費します。さらに、複雑な電源要件を備えています。マキシムのPMICは、今日の最も強力なFPGAに給電するためのレールおよび容量を備えています。
さらに詳しく
ハンドヘルドのバッテリ駆動設計は、そのバッテリからすべての電力を使用することができる必要があります。マキシムのバッテリアプリケーション用ステップアップ/ステップダウンコンバータは、お客様のニーズを満たします。
さらに詳しく
ヘッドライト、テールランプ、ダッシュボード、およびインテリア照明を含めて、車載照明へのLEDの採用が大幅に増加しています。
さらに詳しく
産業用スイッチングレギュレータおよびコントローラは、標準的な産業用電圧入力で動作する必要があります。このカテゴリのレギュレータおよびコントローラは、48Vおよび24Vの標準的産業用レールに対応する70V~20VのVINを備えています。
さらに詳しく
リソース
種類 | ID | タイトル |
---|---|---|
リファレンス回路 | 5481 | Virtex-6 FPGA GTX and Spartan-6 FPGA GTP Transceiver Power Modules |
お客様のアカウントに制限がかけられているためご注文をお受けすることができません。カスタマーサポートまでご連絡ください。
大変申し訳ありませんが、このサイトではビジネス/教育と関係のないEメールアドレスからのサンプル請求は受け付けておりません。オプション:
マキシムにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。
マキシム・インテグレーテッドにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。マキシムの無料サンプルプログラムは、暦年につきお客様に提供できる数量を限らせていただいております。誤ってこのメッセージをお受け取りになった場合はsamples-admin@maximintegrated.comまでご連絡ください。 あるいは ここをクリックして ご注文ください。
型番 | 説明 | 主な特長 |
---|
お客様の見積もり請求が送信されました。価格と入手性について24時間以内にお答えします。 お見積もり をご覧ください。ありがとうございました!
全てのお見積もりを見る会社アカウントの申請をご希望ですか