先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/switching-regulators/application

マキシムは、多数のアプリケーション向けに広範なスイッチングレギュレータを製造しています。下記の各ページでは、さまざまなアプリケーションでの面倒な部分を詳細に解説し、関連する製品を提示しています。マキシムのスイッチングレギュレータおよびコントローラの完全なリストは、パラメトリックツリーから参照することができます。

FPGA電源用スイッチングレギュレータ

今日のFPGAチップは強力で、大量の電力を消費します。さらに、複雑な電源要件を備えています。マキシムのPMICは、今日の最も強力なFPGAに給電するためのレールおよび容量を備えています。
さらに詳しく

バッテリ駆動アプリケーション用スイッチングレギュレータ

ハンドヘルドのバッテリ駆動設計は、そのバッテリからすべての電力を使用することができる必要があります。マキシムのバッテリアプリケーション用ステップアップ/ステップダウンコンバータは、お客様のニーズを満たします。
さらに詳しく

車載アプリケーション用スイッチングレギュレータ

ヘッドライト、テールランプ、ダッシュボード、およびインテリア照明を含めて、車載照明へのLEDの採用が大幅に増加しています。
さらに詳しく

産業アプリケーション用スイッチングレギュレータ

産業用スイッチングレギュレータおよびコントローラは、標準的な産業用電圧入力で動作する必要があります。このカテゴリのレギュレータおよびコントローラは、48Vおよび24Vの標準的産業用レールに対応する70V~20VのVINを備えています。
さらに詳しく

 

注目のビデオ


FPGA電源1 (日本語字幕)
6:26 April 10, 2012


マキシムのXilinx FPGA向け電源ソリューション
1:03 September 05, 2014

Technical Documentaion

*必須

Technical Documentaion

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付