先頭に戻る

MAXM38643の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAXM38643の評価キット Aug 19, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 10ピンEMGAパッケージ(2.1mm × 2.6mm)のMAXM38643A ICを評価
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.7V~3.3V
  • 出力電流:最大600mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • Bluetooth® LE機器
  • ヒアラブル
  • スペースに制約のあるポータブル製品
  • 1つのリチウムイオンおよびコイン電池で動作する製品
  • 超低電力IoT、NB IoT
  • ウェアラブル
  • 有線、ワイヤレス製品

説明

MAXM38643AのEMGA評価キット(EVキット)は、EMGAパッケージに封止されたMAXM38643A ICを評価します。MAXM38643Aは超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータです。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な0.7V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは最大600mAの電流を供給します。このEVキットには、MAXM38643AEMB+が実装されています。

簡易ブロック図

MAXM38643AEVK-EMGA:ボード写真 MAXM38643AEVK-EMGA:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAXM38643の評価キット Aug 19, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。