先頭に戻る

5V出力電圧アプリケーションのMAXM17900の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAXM17900の評価キット Oct 25, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広い入力電圧:10V~24V
  • フィードバック電圧精度:±1.75%
  • 出力:5V、100mA
  • 内部補償
  • 全セラミックコンデンサおよび超小型ソリューション
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • シャットダウン電流:わずか1.2µA (typ)
  • 設定可能なソフトスタートとプリバイアス起動
  • オープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローRESET端子)
  • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
  • ヒカップ過電流保護(OCP)
  • 過熱保護(OTP)
  • 工業用/自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
  • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
  • 落下、衝撃、および振動の規格に合格:JESD22-B103、B104、B111

アプリケーション/用途

  • 4mA~20mA電流ループ給電センサー
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー
  • モーターエンコーダ

説明

MAXM17900の評価キット(EVキット)は、超小型、高効率、電流モード、同期整流ステップダウンDC-DCスイッチングパワーモジュールのMAXM17900の実証回路です。このEVキットは10V~24Vの入力電圧で動作し、5Vの出力電圧で最大100mAの負荷電流を供給します。このEVキットは600kHzの周波数でスイッチングするように設定されています。このモジュールは使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このモジュールはサイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットには、小型10ピンuSLICパッケージ(2.6mm × 3mm × 1.5mm)のMAXM17900モジュールが実装されており、-40℃~+125℃の工業用/自動車用全温度範囲での動作が保証されています。ICの完全な仕様、特長、および利点については、MAXM17900のデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAXM17900の評価キット Oct 25, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。