5V出力電圧アプリケーションのMAXM17761の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5V出力電圧アプリケーションのMAXM17761の評価キット | Dec 04, 2017 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 高集積ソリューション、シールドされたインダクタ内蔵
- 広い入力範囲:10V~76V
- 出力電流:最大1A
- 高効率:91% (VIN = 12V、VOUT = 5V、0.2A時)
- スイッチング周波数:537kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- オープンドレインのアクティブローRESET出力
- 外部周波数同期に対応
- 過電流および過熱保護
- 薄型、表面実装部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR-22 Class B準拠
アプリケーション/用途
- 基地局ポイントオブロードレギュレータ
- 分散電源レギュレーション
- FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
- HVACおよびビル制御
- 産業用電源
説明
MAXM17761の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAXM17761を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大1Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために537kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。MAXM17761モジュールのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと合わせてお読みください。MAXM17761モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17761のデータシートを参照してください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5V出力電圧アプリケーションのMAXM17761の評価キット | Dec 04, 2017 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。