先頭に戻る

アプリケーションMAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート アプリケーションMAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの評価キット Feb 04, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 広い入力範囲:5.5V~60V
  • 高効率:82% (MAXM17712、VIN = 24V、VOUTB = 3.3V、IOUTB = 75mA)
  • 高効率:85% (MAXM17720、VIN = 24V、VOUTB = 5V、IOUTB = 75mA)
  • 高効率:85% (MAXM17724、VIN = 24V、VOUTB = 5V、IOUTB = 75mA)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • ステップダウンコンバータの外部クロックソースへの同期に対応
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • アクティブローRESET出力、それぞれの出力電圧へのプルアップ抵抗実装
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

アプリケーション/用途

説明

MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724の評価キット(EVキット)は、MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれ5.5V~60Vの広い入力範囲にわたって動作し、150mAステップダウンコンバータおよび50mAリニアレギュレータを内蔵しています。これらのモジュールは、このEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17712は、3.3V固定出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、1.8V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給します。ステップダウンコンバータは、5.5V~60Vの入力範囲にわたって、375kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17720は、5V固定出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、3.3V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給します。ステップダウンコンバータは、8.4V~60Vの入力範囲にわたって、570kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17724は、5Vに設定された可変出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、2.5V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給するように設定されています。ステップダウンコンバータは、8.4V~60Vの入力範囲にわたって、570kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

このEVキットは、動作モードの選択(PWMまたはPFM)、外部クロックソースへの同期、イネーブル/ディセーブル、およびUVLO設定への対応を特長としています。MAXM17710~MAXM17726モジュールファミリのデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート アプリケーションMAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの評価キット Feb 04, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。