MAXM17712EVKIT

アプリケーションMAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724の評価キット(EVキット)は、MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれ5.5V~60Vの広い入力範囲にわたって動作し、150mAステップダウンコンバータおよび50mAリニアレギュレータを内蔵しています。これらのモジュールは、このEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17712は、3.3V固定出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、1.8V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給します。ステップダウンコンバータは、5.5V~60Vの入力範囲にわたって、375kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17720は、5V固定出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、3.3V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給します。ステップダウンコンバータは、8.4V~60Vの入力範囲にわたって、570kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17724は、5Vに設定された可変出力ステップダウンコンバータから最大150mAを供給し、2.5V固定出力リニアレギュレータから最大50mAを供給するように設定されています。ステップダウンコンバータは、8.4V~60Vの入力範囲にわたって、570kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

このEVキットは、動作モードの選択(PWMまたはPFM)、外部クロックソースへの同期、イネーブル/ディセーブル、およびUVLO設定への対応を特長としています。MAXM17710~MAXM17726モジュールファミリのデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

主な特長

  • 広い入力範囲:5.5V~60V
  • 高効率:82% (MAXM17712、VIN = 24V、VOUTB = 3.3V、IOUTB = 75mA)
  • 高効率:85% (MAXM17720、VIN = 24V、VOUTB = 5V、IOUTB = 75mA)
  • 高効率:85% (MAXM17724、VIN = 24V、VOUTB = 5V、IOUTB = 75mA)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • ステップダウンコンバータの外部クロックソースへの同期に対応
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • アクティブローRESET出力、それぞれの出力電圧へのプルアップ抵抗実装
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
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
MAX17760
4.5V to 76V, 300mA, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter

  • Reduces External Components and Total Cost
  • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock
  • Reduces Power Dissipation

MAX20430
Four-Output Mini PMIC for Safety Applications

  • Multiple Functions for Small Size
  • High-Precision for ASIL Applications
  • Diagnostics and Redundant Circuits

MAX18066
High-Efficiency, 4A, Step-Down DC-DC Regulator with Internal Power Switches

  • Feature Integration Shrinks Solution Size
  • High Efficiency Conserves Power
  • Safe, Reliable, Accurate Operation

MAX18166
High-Efficiency, 4A, Step-Down DC-DC Regulator with Internal Power Switches

  • Feature Integration Shrinks Solution Size
  • High Efficiency Conserves Power
  • Safe, Reliable, Accurate Operation

MAX77511
10V入力、4相設定可能、3A/相、高効率バックコンバータ

  • 3A/相の設定可能バックレギュレータ
  • 入力電圧範囲:2.3V~10V
  • 出力電圧範囲:0.25V~5.2V

MAX77711
10V入力、4相設定可能、3A/相、高効率バックコンバータ

  • 3A/相の設定可能バックレギュレータ
  • 入力電圧範囲:2.3V~10V
  • 出力電圧範囲:0.25V~5.2V

MAX15158, MAX15158A
高電圧多相ブーストコントローラ

  • 広い動作範囲
  • 高集積によって設計実装面積を削減
  • 堅牢なフォルト保護によって品質と信頼性を向上

MAX15158A
高電圧多相ブーストコントローラ

  • 広い動作範囲
  • 高集積によって設計実装面積を削減
  • 堅牢なフォルト保護によって品質と信頼性を向上

MAX25201
36V車載低IQ 200kHz~2.2MHz同期整流ブーストコントローラ

  • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
  • クランク対応設計を実現
  • EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制

MAX25202
36V車載低IQ 200kHz~2.2MHz同期整流ブーストコントローラ

  • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
  • クランク対応設計を実現
  • EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制

MAX25200
36V車載低IQ 200kHz~2.2MHz SEPIC/フライバックコントローラ

  • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
  • スキップモード自己消費電流:20µA
  • FB電圧精度:±1.5%

MAX20499
車載コア電源5V、8A/12Aステップダウンコンバータ

  • 高効率DC-DCコンバータ
  • ピーク出力電流:最大12A
    • MAX20499A:8A
    • MAX20499B:12A
  • 差動リモート電圧検出

  • MAX20076E
    36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

    • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • 最小オン時間:20ns、小型ソリューションサイズによってスペースを節約
    • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化

    MAX25276D
    36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

    • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • 最小オン時間:20ns、小型ソリューションサイズによってスペースを節約
    • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化

    MAX20075D
    36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

    • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • 最小オン時間:20ns、小型ソリューションサイズによってスペースを節約
    • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化

    MAX20076D
    36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

    • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • 最小オン時間:20ns、小型ソリューションサイズによってスペースを節約
    • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化

    MAXM17712
    集積型4V~60V、150mA、Himalaya uSLICパワーモジュールDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17720
    集積型4V~60V、150mA、Himalaya uSLICパワーモジュールDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17724
    集積型4V~60V、150mA、Himalaya uSLICパワーモジュールDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM15068
    7.5V~60V、200mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17633
    4.5V~36V、2A Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17634
    4.5V~36V、2A Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17635
    4.5V~36V、2A Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17537
    4.5V~60V、3A高効率、DC-DCステップダウンSiPパワーモジュール、インダクタ内蔵

    • 設計の複雑さ、製造リスク、および市場投入までの時間を削減
    • スペースに制約のあるアプリケーションで基板スペースを節約
    • 電源設計の最適化の柔軟性を提供

    MAXM17631
    4.5V~36V、1A、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17630
    4.5V~36V、1A、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17632
    4.5V~36V、1A、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAX20473
    Low-Voltage Synchronous Boost Converter

    • Synchronous Boost Converter
    • 3.0V to 4.0V Operating Supply Voltage
    • True Output Shutdown

    MAX17662
    3.5V~36V、2A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

    • 外付け部品数および総コストを削減
    • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 消費電力を低減