先頭に戻る

アプリケーションのMAXM17633/MAXM17634/MAXM17635モジュールの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート アプリケーションのMAXM17633/MAXM17634/MAXM17635モジュールの評価キット Feb 04, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 広い入力範囲:4.5V~36V
  • 高効率:85.7% (MAXM17633、VIN = 24V、VOUT = 3.3V、IOUT = 1.5A)
  • 高効率:90.6% (MAXM17634、VIN = 24V、VOUT = 5V、IOUT = 1.4A)
  • 高効率:92.5% (MAXM17635、VIN = 24V、VOUT = 12V、IOUT = 1.8A)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 選択可能なPWM、PFM、およびDCM動作モード
  • ソフトスタートの設定値:1ms
  • モジュールの外部クロックソースへの同期に対応
  • アクティブローRESET出力、それぞれのVCCへのプルアップ抵抗実装
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

アプリケーション/用途

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • プログラマブルロジックコントローラ

説明

MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635の評価キット(EVキット)は、MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれ4.5V~36Vの広い入力範囲にわたって動作し、最大2Aの出力電流を供給します。これらのモジュールは、これらのEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17633モジュールは、固定3.3V出力で最大2Aを供給します。このモジュールは、4.5V~36Vの入力範囲にわたって、800kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17634モジュールは、固定5V出力で最大2Aを供給します。このモジュールは、7V~36Vの入力範囲にわたって、1MHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17635可変モジュールは、12V出力用に設定され最大2Aを供給します。このモジュールは、18V~36Vの入力範囲にわたって、1.8MHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

これらのEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期、および選択可能な動作モード(PWM/PFM/DCM)を備えています。MAXM17633/ MAXM17634/MAXM17635モジュールファミリのデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート アプリケーションのMAXM17633/MAXM17634/MAXM17635モジュールの評価キット Feb 04, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。