MAXM17632EVKIT

アプリケーションのMAXM17630MAXM17631MAXM17632モジュールの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632の評価キット(EVキット)は、MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632モジュールの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのモジュールは、それぞれ4.5V~36Vの広い入力範囲にわたって動作し、最大1Aの出力電流を供給します。これらのモジュールは、このEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAXM17630モジュールは、固定3.3V出力で最大1Aを供給します。このモジュールは、4.5V~36Vの入力範囲にわたって、900kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17631モジュールは、固定5V出力で最大1Aを供給します。このモジュールは、7V~36Vの入力範囲にわたって、1250kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

MAXM17632可変モジュールは最大1Aを供給し、12V出力用に設定されています。このモジュールは、20V~36Vの入力範囲にわたって、2150kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。

このEVキットの機能は、動作モードの選択(PWM/PFM/DCM)、外部クロックソースへの同期、イネーブル/ディセーブル、およびUVLOの設定に対応しています。MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632モジュールファミリのデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

MAXM17630EVKIT、MAXM17631EVKIT、MAXM17632EVKIT:ボード写真 MAXM17630EVKIT、MAXM17631EVKIT、MAXM17632EVKIT:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • 広い入力範囲:4.5V~36V
    • 高効率:86.47% (MAXM17630、VIN = 24V、VOUT = 3.3V、IOUT = 1A)
    • 高効率:90.46% (MAXM17631、VIN = 24V、VOUT = 5V、IOUT = 1A)
    • 高効率:93.12% (MAXM17632、VIN = 24V、VOUT = 12V、IOUT = 1A)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 選択可能なPWM、PFM、およびDCM動作モード
  • モジュールの外部クロックソースへの同期に対応
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • アクティブローRESET出力、それぞれのVCCへのプルアップ抵抗内蔵
  • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

アプリケーション/用途

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • プログラマブルロジックコントローラ
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX17783C
4.5V to 60V, 2.5A, High Efficiency, Step-Down DC-DC Converter

  • Reduces External Components and Total Cost
  • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock
  • Reduces Power Dissipation

MAX20028
Step-Down Controller with Dual 2.1MHz Step-Down DC-DC Converters

  • High-Efficiency Voltage DC-DC Controller Saves Power
  • Dual 2.1MHz DC-DC Converters with Integrated FETs Saves Space
  • High Accuracy to Meet ASIL Specification

MAX77533
14V Input, 1.5A High-Efficiency Buck Converter with 9μA IQ

  • 1.5A Single Channel Buck Regulator
  • 3V to 14V Input Voltage Range
  • 0.8V to 99%VSUP Output Voltage Range

MAX20766
Smart Slave IC with Integrated Current and Temperature Sensors

  • Increased Power Density with Fewer External Components
  • Accurate Real-Time Telemetry of Critical Parameters
  • Advanced Self-Protection Features for the System and IC

MAX20796
Dual-Phase Scalable Integrated Voltage Regulator with PMBus Interface

  • Peak Efficiency 92%; Full-Load Efficiency 90% at VIN = 12V, VOUT = 1V
  • Operating Input Voltage Range 4.5V to 16V
  • Output Voltage Range is 0.5V to 5.5V

MAX17227A
400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown

  • 350nA Quiescent Supply Current from Output
  • Output Short-Circuit Protection
  • True Shutdown Mode

MAX20031
Dual Buck, Sync Boost and LDO–Complete Front-End Power Supply with 17μA IQ

  • Meets Stringent OEM Module Power Consumption and Performance Specifications
  • Enables Crank-Ready Designs
  • EMI Reduction Features Reduce Interference with Sensitive Radio Bands without Sacrificing Wide Input Voltage Range

MAX20030
Dual Buck, Sync Boost and LDO–Complete Front-End Power Supply with 17μA IQ

  • Meets Stringent OEM Module Power Consumption and Performance Specifications
  • Enables Crank-Ready Designs
  • EMI Reduction Features Reduce Interference with Sensitive Radio Bands without Sacrificing Wide Input Voltage Range

MAX20710
Integrated, Step-Down Switching Regulator with PMBus

  • High Power Density and Low Component Count
  • Optimized Component Performance and Efficiency with Reduced Design-In Time
  • Increased Power-Supply Reliability with System and IC Self-Protection Features

MAX17760
4.5V to 76V, 300mA, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter

  • Reduces External Components and Total Cost
  • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock
  • Reduces Power Dissipation

MAX20430
Four-Output Mini PMIC for Safety Applications

  • Multiple Functions for Small Size
  • High-Precision for ASIL Applications
  • Diagnostics and Redundant Circuits

MAX18066
高効率、4A、ステップダウンDC-DCレギュレータ、パワースイッチ内蔵

  • 高機能集積によってソリューションサイズを縮小
  • 高効率によって電力を節約
  • 安全、高信頼性、高精度動作

MAX18166
高効率、4A、ステップダウンDC-DCレギュレータ、パワースイッチ内蔵

  • 高機能集積によってソリューションサイズを縮小
  • 高効率によって電力を節約
  • 安全、高信頼性、高精度動作

MAX77511
10V入力、4相設定可能、3A/相、高効率バックコンバータ

  • 3A/相の設定可能バックレギュレータ
  • 入力電圧範囲:2.3V~10V
  • 出力電圧範囲:0.25V~5.2V

MAX77711
10V入力、4相設定可能、3A/相、高効率バックコンバータ

  • 3A/相の設定可能バックレギュレータ
  • 入力電圧範囲:2.3V~10V
  • 出力電圧範囲:0.25V~5.2V

MAX15158, MAX15158A
高電圧多相ブーストコントローラ

  • 広い動作範囲
  • 高集積によって設計実装面積を削減
  • 堅牢なフォルト保護によって品質と信頼性を向上

MAX15158A
高電圧多相ブーストコントローラ

  • 広い動作範囲
  • 高集積によって設計実装面積を削減
  • 堅牢なフォルト保護によって品質と信頼性を向上