先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAXM17623/MAXM17624 May 12, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Operates up to 5.5V Input Supply
  • MAXM17623 Offers High 90.3% Efficiency (VIN = 5V, VOUT = 1.5V, IOUT = 400mA)
  • MAXM17624 Offers High 95.2% Efficiency (VIN = 5V, VOUT = 3.3V, IOUT = 400mA)
  • Up to 1A Load Current
  • 2MHz Fixed Switching Frequency for the MAXM17623
  • 4MHz Fixed Switching Frequency for the MAXM17624
  • Selectable Pulse-Width Modulation (PWM) and Pulse-Frequency Modulation (PFM) Modes of Operation
  • Internal 1ms Soft-Start Time
  • Power-Good (PGOOD) Output with Pullup Resistor to Respective Input Voltages
  • Low-Profile, Surface-Mount Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR32 (EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions

アプリケーション/用途

  • バッテリ動作アプリケーション
  • 分散電源システム
  • 産業用センサーおよびプロセス制御
  • ポイントオブロード電源
  • 標準5Vレール電源

説明

The MAXM17623/MAXM17624 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the performance of the MAXM17623/MAXM17624 modules. Each of these modules are configured to demonstrate optimum performance and component sizes in the EV kits.

The MAXM17623 module delivers up to 1A at a switching frequency of 2MHz. The module is configured for a 1.5V output over a 2.9V to 5.5V input range.

The MAXM17624 module delivers up to 1A at a switching frequency of 4MHz. The module is configured for a 3.3V output over a 3.6V to 5.5V input range.

The EV kits feature provisions for selecting Mode of operation (pulse-width modulation and pulse-frequency modulation) and Enable input. The MAXM17623/MAXM17624 module data sheet provides a complete description of the parts that should be read in conjunction with this EV kit data sheet prior to operating the EV kits.

簡易ブロック図

MAXM17623EVKITE、MAXM17624EVKITE:ボード写真 MAXM17623EVKITE、MAXM17624EVKITE:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAXM17623/MAXM17624 May 12, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。