5V出力電圧アプリケーションのMAXM17552の評価キット
主な特長
- 広い入力範囲:14V~60V
- フィードバック電圧精度:±1.75%
- 出力:5V、100mA
- 内部補償
- 全セラミックコンデンサおよび超小型ソリューション
- PFMまたは強制PWM動作モード
- シャットダウン電流:わずか1.2µA (typ)
- 設定可能なソフトスタートとプリバイアス起動
- オープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローRESET端子)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- ヒカップ過電流保護(OCP)
- 過熱保護(OTP)
- 工業用/自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
- 落下、衝撃、および振動の規格に合格 - JESD22-B103、B104、B111
アプリケーション/用途
- 4mA~20mA電流ループ給電センサー
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサー
- モーターエンコーダ
説明
MAXM17552の評価キット(EVキット)は、超小型、高効率、電流モード、同期整流ステップダウンDC-DCスイッチングパワーモジュールのMAXM17552の実証回路です。このEVキットは14V~60Vの広い入力電圧で動作し、5Vの出力電圧で最大100mAの負荷電流を供給します。このEVキットは450kHzの周波数でスイッチングするように設定されています。このモジュールは簡素に使用可能で、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このモジュールはサイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、およびサーマルシャットダウンを備えています。
このEVキットには、小型10ピンuSLIC™パッケージ(2.6mm × 3mm × 1.5mm)のMAXM17552モジュールが実装されており、-40℃~+125℃の工業用/自動車用全温度範囲での動作が保証されています。ICの完全な仕様、特長、および利点については、MAXM17552のデータシートを参照してください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5V出力電圧アプリケーションのMAXM17552の評価キット | Oct 25, 2018 |