MAXM17225の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAXM17225の評価キット | Sep 01, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- EVキットのボードはMAXM17225AMB+Tを評価
- 10ピンパッケージ(2.1mm × 2.6mm)バージョンのみ
- 入力範囲:0.4V~5.5V、VIN MIN起動:0.88V
- 抵抗で選択可能な出力電圧:1.8V~5V
- ピークインダクタ電流制限:1A
- 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- Bluetooth® LE機器
- ヘルスモニタリングおよびフィットネス機器
- ポータブルPOS端末
- 1セルまたは2セルアルカリ電池製品
- RTC/アラームブザー用スーパーキャパシタバックアップ
- 超低電力IoTモジュール
- USB On-The-Goアダプタモジュール、USB充電
- ウェアラブル
説明
このEVキットは、ブーストモジュールのMAXM17225AMB+Tが回路に配置された状態で出荷されます。この製品はRoHS準拠です。
Technical Docs
データシート | MAXM17225の評価キット | Sep 01, 2021 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。