先頭に戻る

3.3V出力電圧アプリケーションMAXM15465の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 3.3V出力電圧アプリケーションMAXM15465の評価キット Apr 19, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 高集積ソリューション
  • 広い入力範囲:5.5V~42V
  • 固定3.3V出力(最大300mAの出力電流を供給)
  • 高効率:80.43% (VIN = 24V、VOUT = 3.3V、150mA時)
  • スイッチング周波数:550kHz
  • ENABLE/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • PFM機能によって軽負荷効率を向上
  • 固定内部ソフトスタート時間:3.75ms
  • アクティブローRESET出力、VCCへのプルアップ抵抗実装
  • 過電流および過熱保護(OCPおよびOTP)
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

アプリケーション/用途

  • 4~20mA電流ループ受電センサー
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用ポイントオブロード
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびエンコーダー
  • LDOの代替
  • USB Type-C給電の負荷

説明

MAXM15465の3.3V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCモジュールのMAXM15465を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大300mAの負荷に対して3.3V出力を提供するように設定されています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、選択可能なモード、およびオープンドレインのアクティブローRESET信号を備えています。MAXM15465のデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、デモ回路に変更を加える前にこのEVキットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM15465のデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 3.3V出力電圧アプリケーションMAXM15465の評価キット Apr 19, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。