5V出力電圧アプリケーションのMAXM15064の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5V出力電圧アプリケーションのMAXM15064の評価キット | Feb 18, 2019 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 高集積ソリューション
- 広い入力範囲:12V~60V
- 出力の設定値:5V (最大300mAの出力電流を供給)
- 高効率:78.68% (VIN = 48V、VOUT = 5V、220mA時)
- スイッチング周波数:500kHz
- ENABLE/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- PFM機能によって軽負荷効率を向上
- 固定内部ソフトスタートタイミング:4.1ms
- アクティブローRESET出力、VCCへのプルアップ抵抗実装
- 過電流および過熱保護(OCPおよびOTP)
- 薄型、表面実装部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR22 (EN55022) Class B伝導および放射妨害波に適合
アプリケーション/用途
- 4~20mA電流ループ受電センサー
- バッテリ駆動機器
- 汎用ポイントオブロード
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
- LDOの代替
説明
MAXM15064の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCモジュールのMAXM15064を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大300mAの負荷に対して5V出力を提供するように設定されています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、選択可能なモード、およびオープンドレインのアクティブローRESET信号を備えています。MAXM15064のデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、デモ回路に変更を加える前にこのEVキットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM15064のデータシートを参照してください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5V出力電圧アプリケーションのMAXM15064の評価キット | Feb 18, 2019 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。