先頭に戻る

Virtex-6 FPGA GTXトランシーバパワーモジュール

Virtex-6 GTXトランシーバの評価用、簡素、小型、および高信頼性パワーモジュール

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 簡素な設計によって超低ノイズで高速トランシーバを駆動
  • 小型ソリューション
  • 高信頼性動作
    • PVT (プロセス/電圧/温度)の全範囲で1%のレギュレーション精度
    • シングル/マルチフェーズ動作
    • リモート検出
    • 低ノイズ

アプリケーション/用途

説明

MAXGTXREFDESは、Xilinx®のVitrex®-6 FPGA ML623特性評価キット用の電源モジュールです。このモジュールは、MOSFETを内蔵した25A MAX8686パワーレギュレータを使用し、Virtex-6 XC6VLX240T-2FFG1156C FPGA上の6.6Gbps GTXトランシーバの全レールに電力を供給します。この電源モジュールは、ハードウェアで試験済みで、競合製品の電源モジュールに比べて最低ノイズであることを示しています。非効率なLDO電源をこのリファレンスデザインに置き換えることができます。

MAXGTXREFDESボードは、Xilinx電源モジュール仕様に準拠し、ML623ボードに直接プラグインして給電することができます。機能やシミュレーションモデルの詳細については、MAX8686の製品ページを参照してください。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。