先頭に戻る

Spartan-6 FPGA GTPトランシーバパワーモジュール

Spartan-6 GTPトランシーバの評価用、簡素、小型、および高信頼性パワーモジュール

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Apr 23, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 簡素な設計によって超低ノイズで高速トランシーバを駆動
  • 小型ソリューション
  • 高信頼性動作
    • PVT (プロセス/電圧/温度)の全範囲で1%のレギュレーション精度
    • シングル/マルチフェーズ動作
    • リモート検出
    • 低ノイズ

アプリケーション/用途

説明

MAXGTPREFDESは、Xilinx®のSpartan®-6 FPGA SP623特性評価キット用の電源モジュールです。このモジュールは、MOSFETを内蔵した25A MAX8686パワーレギュレータを使用し、Spartan-6 XC6SLX150T-3FGG676 FPGA上の3.125Gbpsトランシーバの全レールに電力を供給します。この電源モジュールは、ハードウェアで試験済みで、競合製品の電源モジュールに比べて最低ノイズであることを示しています。

MAXGTPREFDESボードは、Xilinx電源モジュール仕様に準拠し、SP623ボードに直接プラグインして給電することができます。機能やシミュレーションモデルの詳細については、MAX8686の製品ページを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Apr 23, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。