先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8989の評価キット Feb 15, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • PAステップダウンコンバータ
    • 0.4V~3.2Vの出力電圧変動のセトリング時間:25µs (typ)
    • ダイナミック出力電圧設定:0.4V~VIN
    • 85mΩPFETと100%のデューティサイクルで低ドロップアウトを実現
    • スイッチング周波数:2MHz
    • 低出力電圧リップル
    • 出力電圧精度:2% (全負荷、ライン、および温度)
    • 小型外付け部品
  • 出力電流性能:2.5A
  • 単純なロジックオン/オフ制御
  • 低シャットダウン電流:0.1µA
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 熱過負荷保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • LTE、WCDMA、GSM、およびEDGE携帯電話/スマートフォン

説明

MAX8989の評価キット(EVキット)は、リニアバイパスレギュレータを備えたステップダウンコンバータのMAX8989を評価する完全実装および試験済み回路です。このEVキットは、2.7V~5.5Vの電源またはバッテリで動作します。出力は、REFIN (0.2V~1.7V)の電圧の2倍に安定化され、最大2.5Aの駆動性能を提供します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8989の評価キット Feb 15, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。