MAX8904の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8904の評価キット | Oct 11, 2011 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:3.4V~13.2V
- 1MHz、最大90%効率、同期DC-DCステップダウンコンバータ
- パワーコンバータ1V2、1V8、およびADJは3V3と5V0に対して逆位相動作
- 667kHzステップアップコンバータは最大32V出力を供給し、最大8つのWLEDを駆動可能
- すべてのパワーコンバータで内部補償
- 高速ラインおよび負荷過渡応答
- すべてのパワーコンバータ出力でソフトスタートおよび短絡保護内蔵
- 入力過電圧および逆極性保護
- 250msフォルトタイマーベースの過負荷および短絡保護
- オン/オフ制御、出力電圧、WLED電流、GPIO設定、およびフォルト監視用のI²Cシリアルインタフェース
- スタンバイ電流:10µA以下
- 小型56ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm)
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- デジタルSLRカメラ
- デジタルビデオカメラ
- POS端末
- ウルトラモバイルPC
説明
MAX8904のEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備え、MAX8904の各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX8904を評価するには、MAX8904のEVキットとともに、MINIQUSB+コマンドモジュールをお求めください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8904の評価キット | Oct 11, 2011 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。