製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8896の評価キット | Sep 16, 2009 | |
チュートリアル | 0.4mmと0.5mmのWLP向けPCB設計の検討事項とガイドライン |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- PAステップダウンコンバータ(OUT1)
- 0.5V~1Vの出力電圧変動のセトリング時間:7.5µs (typ)
- ダイナミック出力電圧設定:0.5V~VBATT
- 140mΩバイパスpFETと100%のデューティサイクルで低ドロップアウトを実現
- スイッチング周波数:2MHz
- 低出力電圧リップル
- 出力駆動性能:700mA (min)
- 利得精度:2%
- わずかな外付け部品数
- RFステップダウンコンバータ(OUT2)
- 固定スイッチング周波数:2MHz
- 94%のピーク効率
- 100%のデューティサイクル
- 出力精度:2% (全負荷、ライン、および温度範囲)
- 出力駆動性能:200mA (min)
- わずかな外付け部品数
- 低ノイズLDO
- 保証出力:200mA
- 高いPSRR:65dB (typ)
- 固定出力電圧
- 低ノイズ(16µVRMS、typ)
- 単純なロジックオン/オフ制御
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- サーマルシャットダウン
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- スマートフォン
- WCDMA/NCDMA携帯電話
説明
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8896の評価キット | Sep 16, 2009 | |
チュートリアル | 0.4mmと0.5mmのWLP向けPCB設計の検討事項とガイドライン |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。