先頭に戻る

MAX8893A、MAX8893B、およびMAX8893Cの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 高効率ステップダウンコンバータ
    • 保証出力電流:500mA
    • スイッチング周波数:4MHz (max)
    • 設定可能な出力電圧:0.8V~2.4V
    • ランプレートを設定可能なダイナミック電圧スケーリング
  • 出力電圧を設定可能な3つの低ノイズLDO
  • 出力電圧を設定可能な2つの低消費電流LDO
  • 低オン抵抗負荷スイッチ
  • ±15kV ESDを備えたUSBハイスピードスイッチ
  • すべてのレギュレータおよびスイッチに対する個別イネーブル制御
  • I²Cシリアルインタフェース
  • すべてのLDOに対する過電流および過熱保護
  • わずかな外付け部品点数
  • 3.0mm x 2.5mm x 0.64mmの30ピンWLPパッケージ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • スマートフォンおよびPDA

説明

MAX8893の評価キット(EVキット)は、高集積パワーマネージメントICのMAX8893Cを検証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX8893のEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源範囲で動作し、I²Cインタフェースによって制御されます。MAX8893Cは、1つの高効率ステップダウンDC-DCコンバータ、設定可能な出力電圧を備えた5つの低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータ、個別のパワーオン/オフ制御入力、1つの負荷スイッチ、および1つのUSBハイスピードスイッチを内蔵しています。I²Cインタフェースは、すべてのレギュレータ出力電圧、負荷スイッチタイミング、個別のイネーブル/ディセーブル制御、およびその他のパラメータを制御します。

MAX8893のEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX8893Cの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されます。MAX8893Cを評価するためには、MAX8893のEVキットとともに、CMAXQUSB+コマンドモジュールを請求してください。

MAX8893Cの評価ソフトウェアは、japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロードすることができます。また、MAX8893のEVキットを使って、MAX8893AおよびMAX8893Bも評価することができます。MAX8893AまたはMAX8893Bを評価するためには、このEVキットとともに、無料サンプルを請求してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。