先頭に戻る

MAX8884YおよびMAX8884Zの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8884YおよびMAX8884Zの評価キット Sep 16, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • ステップダウンコンバータ
    • ピン選択可能な出力電圧(1.2V/1.8V)
    • スイッチング周波数:2MHz (MAX8884Y)または4MHz (MAX8884Z)
    • 低出力電圧リップル
    • 出力駆動性能:700mA
    • 単純なロジックオン/オフ制御
    • わずかな外付け部品数
  • デュアル低ノイズLDO
    • ピン選択可能な出力電圧(LDO1)
    • 低出力ノイズ:26µVRMS (typ)
    • 高いPSRR:65dB (typ)
    • 保証出力駆動性能:300mA
    • 個別のオン/オフ制御
  • わずかな外付け部品数
  • 低シャットダウン電流:0.1µA
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • サーマルシャットダウン
  • 2mm x 2mm x 0.65mmの小型CSPパッケージ(4x4グリッド)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタルカメラ、カムコーダ
  • ハンドヘルド機器
  • PCMCIAカード
  • PDAおよびパームトップコンピュータ
  • ポータブルMP3およびDVDプレーヤー

説明

MAX8884の評価キット(EVキット)は、ステップダウンDC-DCコンバータおよびデュアル300mA低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータの高集積MAX8884Yを検証するための完全実装および試験済みPCBです。ステップダウン出力電圧は、1.2V~1.8Vからピン選択可能で、700mAの保証出力電流を提供します。MAX8884Y/MAX8884Zには、デュアル低ノイズLDOも内蔵されています。また、MAX8884のEVキットはMAX8884Zも評価することができます。MAX8884Zを評価するためには、このEVキットとともに無料サンプルをご請求ください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8884YおよびMAX8884Zの評価キット Sep 16, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。