先頭に戻る

MAX887の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX887の評価キット Sep 01, 1996

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 出力電圧:3.3V
  • 出力電流:600mA
  • 効率= 93% (VIN = 5V、VOUT = 3.3V、IOUT = 0.2A)
  • 低ドロップアウト電圧
  • 最大デューティサイクル:100%
  • MOSFET内蔵
  • 同期整流器内蔵
  • 最大シャットダウン電流:5µA
  • スイッチング周波数:300kHz
  • パッケージ:8ピンSO表面実装
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • コンピュータ周辺装置
  • 分散電源システム
  • パーソナルコミュニケータ
  • ポータブル計測機器

説明

MAX887評価キット(EVキット)は、+3.5V~+11Vの入力から出力電圧3.3Vを供給します。本製品は、最大出力電流が600mAで、デューティサイクルが最大100%であるため、ドロップアウト電圧が低くなっています。標準効率は、93%です。MAX887は、低電流(2.5µA typ)シャットダウンモードおよび負荷およびライン応答を改善する電流モード動作が可能です。サイクル毎の電流制限により、内部MOSFETおよび整流器が保護されています。

本EVキットは、完全実装済み、試験済みの表面実装回路ボードです。フィードバック抵抗R1およびR2を変更すると、他の出力電圧の評価にも使用できます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX887の評価キット Sep 01, 1996

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。