先頭に戻る

MAX8858の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8858の評価キット Mar 17, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 95%効率の同期整流DC-DCコンバータ
  • 90%効率の昇降圧動作
  • 最大85%の効率の高電圧DC-DCコンバータ
  • 2セルAAバッテリから直接動作するインバータ
  • CCDインバータ電源のアクティブ放電
  • MAIN、SDZ、およびSDコンバータのパワーアップシーケンスをプリセット
  • すべてのチャネルに内部補償
  • すべてのステップアップコンバータにTrue Shutdown™
  • 過負荷保護
  • 立上りの短絡保護
  • スタートアップ電流を制御するソフトスタート
  • 100%デューティサイクルのステップダウンコンバータ
  • スイッチング周波数:2MHz ±5%
  • シャットダウン消費電流:0.1µA
  • すべてのパワーMOSFETを内蔵
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • DSCおよびDVC
  • PDAおよびポータブルメディアプレーヤー

説明

MAX8858の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX8858を評価するための完全実装および試験済みPCBです。PMICのMAX8858は、ディジタルスチルカメラ(DSC)およびディジタルビデオカメラ(DVC)用の小型の全機能内蔵の電源ソリューションを提供します。MAX8858は、2つのAAセルやデュアルバッテリ設計で現在入手可能なソリューションに比べて、性能、部品点数、および基板スペースの利用において優れています。内蔵のパワーMOSFETは、重要となる電源に最大95%の効率を提供します。CCDインバータは、追加の外付け部品を使用することなく、2セルAA/NiMHバッテリで直接動作します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8858の評価キット Mar 17, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。