製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8819A、MAX8819B、MAX8819C、およびMAX8819Dの評価キット | Feb 12, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- USB/ACアダプタによる1セルLi+チャージャ
- ジャンパの設定で4つの入力電流制限値の選択が可能
- ジャンパの設定で5つの充電電流設定値を容易に評価可能
- 3個の2MHzステップダウンコンバータ
- 外付けの抵抗によって出力電圧の調整が可能
- 抵抗の選択によってレギュレータ2をディセーブルにして自己消費電流の低減が可能
- 6個の直列接続のWLED表示をするWLEDドライバ
- ジャンパの選択によってWLEDの過電圧保護の評価が可能
- ボードに搭載したパルス発生器によって、WLED調光機能のプッシュボタンによる評価が可能
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- ハンドヘルド計器
- 低電力ハンドヘルド製品
- MP3プレーヤー
- PDA
- ポータブルGPSデバイス
説明
MAX8819AのEVキットは、MAX8819B、MAX8819C、またはMAX8819Dの評価にも使用可能です。このEVキットを注文の際はピン互換のサンプルをご請求ください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8819A、MAX8819B、MAX8819C、およびMAX8819Dの評価キット | Feb 12, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。