先頭に戻る

MAX8815Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 内蔵の同期整流器の使用により最大97%の効率
  • 低自己消費電流:35µA (スイッチング)
  • 1A出力電流を保証(2.5V入力で5Vの場合)
  • 500mA出力電流を保証(1.8V入力で5Vの場合)
  • 低ノイズ一定周波数動作(FPWMモード)
  • PWMスイッチング周波数:2MHz
  • プリセット(5V)または可変出力(3.3V~5V)
  • 制御されたソフトスタート電流で突入電流を制限
  • True Shutdown
  • 内部補償
  • 過負荷/短絡保護
  • シャットダウン電流:0.1µA
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話、PDA、MP3プレーヤー
  • DSCおよびDVC
  • マイクロプロセッサ/DSPコア電源
  • PCMCIAカード
  • ポータブルハンドヘルド機器

説明

MAX8815Aの評価キット(EVキット)は、ステップアップコンバータのMAX8815Aを評価する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX8815Aは、True Shutdown™付き、1A (最大負荷)、97%の効率、35µAの自己消費電流のステップアップコンバータで、DSC、DVC、およびその他のハンドヘルドアプリケーションでの使用に最適です。MAX8815AのEVキットは、5Vの出力に設計され、固定周波数パルス幅変調モード(FPWM)または通常モードの評価用のジャンパも備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。