先頭に戻る

MAX8792の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8792の評価キット Oct 11, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:7V~24V
  • ダイナミックに選択可能な1.5V/1.05Vの出力電圧
  • ダイナミック可変出力電圧(0~VIN範囲)
  • 出力電流:10A
  • 効率:93% (VIN = 7V、VOUT = 1.5V/3Aの場合)
  • スイッチング周波数:300kHz
  • パワーグッド出力インジケータ(PGOOD)
  • 薄型表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • DDRメモリ—VDDQまたはVTT
  • GPUコア電源
  • I/Oおよびチップセット電源
  • ノートブックコンピュータ
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
  • ステップダウン電源

説明

MAX8792の評価キット(EVキット)は、MAX8792の標準的な10Aアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリをステップダウンして、ノートブックコンピュータの低電圧コアまたはチップセット/RAMバイアス電源を生成します。

MAX8792のEVキットは、7V~24Vのバッテリ入力範囲からダイナミック可変1.5V/1.05Vの出力電圧を供給します。このキットは、90%を超える効率を達成しながら、最大10Aまでの出力電流を供給します。このEVキットは1つの抵抗で設定された300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。

このEVキットは、完全実装および試験済みPCBです。また、このEVキットは、抵抗R1、R2、およびR3の変更で実現可能な外部リファレンス入力を変化させて、他のダイナミック可変出力電圧を評価することもできます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8792の評価キット Oct 11, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。