先頭に戻る

MAX8727の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8727の評価キット Aug 25, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 効率:90%
  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • 出力電圧:15V (VIN~24Vの範囲で調整可能)
  • 出力電流:600mA (4.5V入力)
  • スイッチング周波数:1.2MHz (640kHzまたは1.2MHzを選択可能)
  • プログラマブルなソフトスタート
  • ICシャットダウン電流:0.1µA (typ)
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • LCDモニタパネル
    • ノートブックコンピュータのディスプレイ

    説明

    MAX8727の評価キット(EVキット)は、パルス幅変調(PWM)、ステップアップDC-DCコンバータを内蔵する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは、1.2MHzのスイッチング周波数で動作するように構成されています。このキットは2.6V~5.5VのDC電源電圧で動作し、15V出力に構成され、4.5V入力で600mAを供給可能です。

    MAX8727のEVキットは低自己消費電流と高変換効率(90%)を特長とします。スイッチング周波数が高いため、小型表面実装部品を使用することができます。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX8727の評価キット Aug 25, 2005

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。