先頭に戻る
MAX8686の評価キット
主な特長
- 入力動作電源:6V~20V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- オールセラミックコンデンサ設計
- プログラム可能なスイッチング周波数:300kHz~1MHz
- 可変電流制限
- 可変ソフトスタート
- プリバイアス出力への単調性起動
- PCBは追加の二次位相をサポート
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- DDRメモリ
- モジュール代替
- ネットワーキング機器
- POL型電源
- サーバ
- テレコム機器
説明
MAX8686の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵のシングルフェーズ、高効率、25A、ステップダウンレギュレータのMAX8686を評価するための実証済みデザインを提供します。
このデバイスは、MOSFET内蔵の電流モード、同期PWMステップダウンレギュレータで、6V~20Vの入力電源で動作し、0.7V~5.5Vの調整可能な出力電圧を生成します。このEVキットのスイッチング周波数は、500kHzに設定され、300kHz~1MHzにプログラム可能です。出力電圧は1.5Vに設定されています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8686の評価キット | May 29, 2012 |