製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8680の評価キット | Oct 22, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 効率95%同期整流DC-DCコンバータ
- 効率90%昇降圧動作
- CCD、LCD、WLED、および/またはOLED用、効率85% DC-DCコンバータ
- すべてのチャネルで内部補償
- すべてのステップアップコンバータでTrue Shutdown
- 過負荷保護
- ソフトスタートによる立上り電流の制御
- すべてのステップダウンコンバータでドロップアウト動作(デューティサイクル:100%)
- 最大6個つの白色LEDに安定化電流出力
- WLED電流のPWM調光
- 27Vまでの設定可能LED過電圧保護
- CCD用、トランスが不要なインバータ
- 低電圧チャネル用、2MHzのスイッチング周波数
- シャットダウン消費電流:1µA
- コアおよびメイン出力用、立上り電圧トラッキング
- すべてのパワーMOSFETを内蔵
- アクティブローSDOKパワーOKインジケータ
- 5mm x 5mm x 0.8mmの40ピンTQFNパッケージ
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- DSCおよびDVC
- GPSナビゲーションシステム
- PDAおよびポータブルメディアプレーヤー
説明
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8680の評価キット | Oct 22, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。