先頭に戻る

MAX8671Xの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8671Xの評価キット Mar 10, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 16V耐圧のUSBおよびDC入力
  • 外部電源またはバッテリから自動的に電源供給
  • バッテリなしでも動作
  • 単一セルLi+/Li-Polyチャージャ
  • 3つの2MHzステップダウンレギュレータ
    • 効率:最大96%
  • 2つの低IQリニアレギュレータ
  • 出力起動シーケンス
  • 熱過負荷保護
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルスチルカメラ
  • デジタルビデオカメラ
  • GPS/ポータブルナビゲーションデバイス
  • MP3プレーヤー/ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブルオーディオプレーヤー
  • スマートフォン/PDA/PDAフォン

説明

MAX8671の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントICのMAX8671Xを評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。搭載されたパワーマネージメントIC (PMIC)のMAX8671Xは、ポータブルメディアプレーヤおよびその他のハンドヘルド機器に最適です。MAX8671Xは、5つのレギュレートされた出力電圧のほかに、1セルリチウムイオン(Li+)またはリチウムポリマ(Li-Poly)チャージャ、およびデュアル(ACアダプタおよびUSB)電源入力のSmart Power Selector™ (SPS)を内蔵しています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8671Xの評価キット Mar 10, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。