先頭に戻る

MAX8668の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8668の評価キット Aug 27, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • ICパッケージ:3mm x 3mmの小型TQFN
  • 個別イネーブル
  • デュアルステップダウンコンバータ
    • OUT1の保証電流:600mA
    • OUT2の保証電流:1200mA
    • 出力電圧:0.6V~3.3V
    • 電源/過渡負荷に対して超高速
    • 低消費電流:各25µA
  • デュアル300mA LDO
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタルカメラ、カムコーダ
  • ハンドヘルド機器
  • PCMCIAカード
  • PDAおよびパームトップコンピュータ
  • ポータブルMP3およびDVDプレーヤー

説明

MAX8668の評価キット(EVキット)は、デュアルLDO内蔵、デュアルステップダウンDC-DCコンバータのMAX8668を評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX8668のEVキットは、2.6V~5.5V電源で動作し、600mAのステップダウン出力、1200mAのステップダウン出力、および2つの300mA LDO出力を提供します。このEVキットは、MAX8668ETEA+が搭載されており、2つの調整可能なステップダウン出力と2つの2.8VプリセットLDO出力を備えています。2つのステップダウンコンバータの調整可能な出力電圧は、1.2V (OUT1)と1.8V (OUT2)に設定され、ボードの抵抗を変更して0.6V~3.3Vに調整することができます。また、MAX8668のEVキットを使って、すべてのバージョンのMAX8667 (プリセットステップダウン/プリセットLDO)またはMAX8668 (調整可能なステップダウン/プリセットLDO)を評価することもできます。利用可能なプリセット出力電圧のリストについては、MAX8667/MAX8668 ICのデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8668の評価キット Aug 27, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。