先頭に戻る

MAX8664AおよびMAX8664Bの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8664AおよびMAX8664Bの評価キット Sep 17, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 出力精度:±0.8% (全負荷、ライン)
  • 単一動作電源:10.8V~13.2V
  • OUT1:2.5Vを供給(最大8Aの場合)
  • OUT2:1.8Vを供給(最大8Aの場合)
  • ディジタルソフトスタートによって突入電流を低減
  • 180°の逆位相動作によって入力リップル電流を低減
  • 過電流および過電圧保護
  • 第2コントローラ用の外部リファレンス入力
  • プリバイアススタートアップ動作
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ASIC/CPU/DSP電源
  • デスクトップおよびノートブックPC
  • グラフィックカード
  • ネットワーク電源
  • POL電源
  • プリンタ電源
  • セットトップボックス電源

説明

MAX8664の評価キット(EVキット)は、デュアル出力ステップダウンコントローラのMAX8664A/MAX8664Bを評価するための完全実装および試験済み回路です。MAX8664のEVキットは、600kHzのスイッチング周波数で動作し、10.8V~13.2Vの電源の動作に最適化されています。このEVキットは、小さい変更によって、最低4.5Vまで動作することができます。2つのステップダウン出力は、2.5V (OUT1)と1.8V (OUT2)で、それぞれ最大8Aを供給します。OUT2のシーケンスまたはトラッキングには、オプションが用意されています。MAX8664A (個別フォルトアクション)は、このEVキットにインストールされており、その他の部品の変更なしで、MAX8664B (共同フォルトアクション)と置き換えることができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8664AおよびMAX8664Bの評価キット Sep 17, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。