先頭に戻る

MAX8662の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8662の評価キット Dec 04, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 2個の95%効率の1MHz同期整流ステップダウンレギュレータ
  • 1個の1MHzステップアップWLEDドライバ
  • ジャンパ選択可能な出力電圧の4個のLDOレギュレータ
  • 単一セル、Li+チャージャ
  • Smart Power Selector (SPS)
  • パワーOK、チャージャステータス、およびタイムアウトフォルトインジケータ
  • LEDアナログ輝度およびPWM調光制御
  • 6mm x 6mm x 0.8mmの48ピンTQFN ICパッケージ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 3Gスマート携帯電話
  • その他のハンドヘルド機器
  • PDA、ポータブルメディアプレーヤーPMP)
  • 携帯GPSナビゲーションデバイス(PND)

説明

MAX8662の評価キット(EVキット)は、電源管理ICのMAX8662を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。MAX8662は、2個の同期整流ステップダウンレギュレータ、2~7個の白色LED (WLED)を駆動するステップアップレギュレータ、4個の低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)、および単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用のリニアチャージャを内蔵しています。マキシムのSmart Power Selector™ (SPS)は、外部電源ソース(ACアダプタ、自動アダプタ、またはUSB電源)、バッテリ、およびシステム負荷の間で電源を安全に分配します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8662の評価キット Dec 04, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。