先頭に戻る

MAX8660、MAX8660A、MAX8660B、およびMAX8661の評価キット/評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Marvell PXA3xxおよびPXA168アプリケーションプロセッサに最適化
  • 4つの同期ステップダウンDC-DCレギュレータ
  • 4つのLDOリニアレギュレータ
  • 2MHzのスイッチングによって小型部品が可能
  • 20µAの低ディープスリープ電流
  • ローバッテリモニタおよびリセット出力
  • 5mm x 5mm x 0.8mmの40ピンTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み
  • Microsoft Windows® 98SE/2000/XP®対応評価ソフトウェアを同梱

アプリケーション/用途

  • デジタルカメラ
  • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
  • パーソナルメディアプレーヤー
  • 携帯GPSナビゲーションシステム
  • スマート携帯電話

説明

MAX8660の評価キット(EVキット)は、2.6V~6.0Vの入力を受け付け、アプリケーションプロセッサによって使われている出力電圧と電源管理機能を提供する完全実装および試験済みPCBです。MAX8660は、ステップダウンDC-DCレギュレータとLDOリニアレギュレータをそれぞれ4つずつ内蔵しています。その他の機能には、出力のオン/オフ制御、ローバッテリ検出、リセット出力、および2線式I²Cシリアルインタフェースなどがあります。

MAX8660の評価システム(EVシステム)には、MAX8660のEVキットとマキシムCMAXQUSB+シリアルインタフェースボードが含まれています。CMAXQUSB+ボードはPCのUSBポートに接続され、I²CをMAX8660のEVキットに転送することができます。

MAX8660のEVキットにはMAX8660が実装されていますが、MAX8660A、MAX8660B、およびMAX8661の評価にも使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。