先頭に戻る

MAX8650の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8650の評価キット Mar 02, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 最大出力電流能力:15A
  • 入力電圧範囲:10V~24V
  • 出力電圧:3.3V (0.7V~5.5V可変)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • 出力過電圧保護を設定可能
  • 選択可能なラッチオフまたは自動回復を搭載
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 基地局
    • DDR
    • IBAアプリケーション
    • ネットワークおよびテレコム
    • パワーモジュール
    • サーバ
    • ストレージ

    説明

    MAX8650の評価キット(EVキット)は、同期PWMステップダウンコントローラのMAX8650を使用する完全実装および試験済み回路を搭載しています。このEVキットは、10V~24V入力から500kHzで動作し、最大15Aで調整可能な3.3Vを供給するように設計されています。また、0.7V~5.5Vの他の出力電圧も評価することができます。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX8650の評価キット Mar 02, 2006

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

    サンプルについて:
    サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。