先頭に戻る

MAX8649の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8649の評価キット Aug 06, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 保証出力電流:1.8A
  • I²CプログラマブルVOUT (750mV~1.38V、10mVステップ)
  • 入力動作電源:2.5V~5.5V
  • FETおよび同期整形器内蔵
  • 固定PWMスイッチング周波数:3.25MHz
  • 13MHz/19.2MHz/26MHzシステムクロックに同期可能
  • 小型1µHインダクタ
  • 初期精度:0.5% (1.25V出力の場合)
  • 出力精度:2.0% (全負荷、ライン、および温度範囲)
  • 省電力モードによって軽負荷時の効率が向上
  • 過電圧および過電流保護
  • サーマルシャットダウン保護
  • USB-I²Cインタフェース内蔵

アプリケーション/用途

  • 携帯電話およびスマートフォン
  • PDAおよびMP3プレーヤー

説明

MAX8649の評価キット(EVキット)は、1.8AステップダウンレギュレータのMAX8649を評価する完全実装および試験済み回路です。このEVキットは、2.5V~5.5Vの電源電圧で動作し、最大1.8Aにおいて0.75V~1.38Vに設定可能な電圧を出力します。内蔵のUSB-I²CインタフェースとEVキットソフトウェアによって、出力電圧、動作モード、およびこのICのその他の機能が制御されます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8649の評価キット Aug 06, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。