先頭に戻る

MAX8646の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8646の評価キット Feb 08, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • オン抵抗23mΩのMOSFETを搭載
  • 6A出力のPWMステップダウンレギュレータ
  • 負荷、入力電圧、および温度の全範囲での出力精度:±1%
  • 2.35V~3.6Vの入力電源で動作
  • 可変出力:0.6V~(0.9 x VIN)
  • 調整可能な周波数:500kHz~2MHz
  • 全セラミックコンデンサ設計が可能
  • プログラマブルなソフトスタート時間
  • 4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージ
  • DDR終端およびトラッキングアプリケーション用にREFINを装備
  • 表面実装部品
  • 実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
  • 基地局電源
  • DDR電源
  • POL
  • RAID制御電源
  • テレコムおよびネットワーク用電源

説明

MAX8646の評価キット(EVキット)は、6Aのステップダウンレギュレータを内蔵するMAX8646の機能を検証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2.35V~3.6Vの入力電圧範囲から最大6Aの負荷電流で+1.8Vの出力電圧を生成します。MAX8646は、1MHzでスイッチングし、搭載された部品で最高95%の効率が得られます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8646の評価キット Feb 08, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。