先頭に戻る

MAX8640の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8640の評価キット Aug 01, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 小型6ピンSC70 ICパッケージ
  • 保証出力電流:500mA
  • 小型外付け部品:1µH/2.2µFまたは2.2µH/4.7µF
  • 自己消費電流:24µA
  • 初期精度:±1%
  • 超高速ラインおよび負荷過渡応答
  • すべての負荷に対して低出力リップル
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話、PDA、DSC、MP3
  • I/O電源
  • マイクロプロセッサ/DSPコア電源
  • スペースに制限のあるその他のハンドヘルド機器

説明

MAX8640の評価キット(EVキット)は、ステップダウンDC-DCコンバータのMAX8640を評価するための完全実装および試験済み回路です。MAX8640のEVキットは、2.7V~4.9Vの電源で動作し、500mAの出力を供給します。MAX8640の1.8V/2MHzバージョンがこのEVキットに搭載されていますが、この同じボードを使って他のバージョンを評価することができます。MAX8640は、0.8V~2.5Vの範囲の出荷時にプリセットされた出力電圧で利用可能です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8640の評価キット Aug 01, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。