先頭に戻る

MAX863の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX863の評価キット Jun 12, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 出力電圧:固定5Vおよび3.3Vまたはユーザが設定
  • 出力電流:
    • 5V/700mA、3.3V/1.1A (VIN = 2.4V)
    • 5V/350mA、3.3V/600mA (VIN = 1.5V)
  • ローバッテリディテクタ
  • 完全実装済み、試験済み
  • 実証済みのPCBレイアウト

アプリケーション/用途

  • 2および3セルポータブル機器
  • デュアル電源(ロジックおよびLCD)
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • オーガナイザ
  • パームトップコンピュータ
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
  • トランスレータ

説明

MAX863の評価キット(EVキット)は、MAX863デュアルステップアップDC-DCコントローラの実装済み、試験済みのPCBキットです。本EVキットの出荷時の設定では、5Vおよび3.3Vの出力をそれぞれ700mAおよび1.1A供給するようになっています(VIN = 2.4V)。どちらの出力も、ピンストラップまたは外付抵抗によってその他の電圧に設定できます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX863の評価キット Jun 12, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。