先頭に戻る

MAX8625Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8625Aの評価キット Aug 28, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • プリセット出力電圧:3.3V
  • 可変出力電圧:1.25V~4.2V
  • グリッチのない昇圧/降圧遷移
  • 選択可能なスイッチングモード
    • FPWMモード
    • 高効率スキップモード
  • ソフトスタート
  • 出力過負荷保護
  • 過熱保護
  • 小型3mm x 3mmの14ピンTDFN ICパッケージ
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動ハードディスクドライブ(HDD)
  • DSCおよびカムコーダ
  • MP3プレーヤーおよび携帯電話
  • PDAおよびスマートフォン

説明

MAX8625Aの評価キット(EVキット)は、ステップアップ/ステップダウンスイッチングレギュレータのMAX8625Aの動作を評価する完全実装および試験済みのPCBです。MAX8625Aは、一般的に他の同様のデバイスに見られるグリッチを発生させることなく、コンバータのすべての動作モードのシームレスな遷移を提供する、マキシム独自のHブリッジ構造を使用しています。MAX8625AのEVキットは、2.5V~5.5VのDC入力を、最大800mAまで供給可能な3.3Vにプリセットされた出力へ変換します。また、出力電圧は抵抗分圧器によって1.25V~4.2Vに設定することができます。MAX8625AのEVキットは、固定周波数PWM (FPWM)、または高効率スキップの2種類から1つのスイッチングモードを設定可能な、ボード上に搭載されたジャンパ設定機能を備えています。さらに、ボード上に搭載されているジャンパによって、MAX8625A ICのイネーブルまたはシャットダウンを制御することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8625Aの評価キット Aug 28, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。