先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8622の評価キット Jul 01, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 150µFを300Vに4.4秒で充電(VIN = 3.5Vの場合)
  • 突入電流なし
  • 設定可能な入力電流制限:1.6A (max)
  • 充電完了インジケータ
  • 小型10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話用カメラ
  • デジタルカメラ
  • フィルムカメラ
  • パーソナルメディアプレーヤー
  • スマートフォン用カメラ

説明

MAX8622の評価キット(EVキット)は、キセノンフラッシュチャージャのMAX8622を評価する完全実装および試験済み回路です。MAX8622のEVキットは、2.5V~5.5V電源で動作し、150µFコンデンサを300Vに充電します。1.5Vという低いバッテリ電圧を使用し、インダクタの1次電流を給電することができます。EVキットの電流制限は、デフォルトの1.6Aに設定されていますが、抵抗の追加によって簡単に調整することが可能です。充電サイクルが完了するとEVキットのLEDインジケータが点灯します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8622の評価キット Jul 01, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。