先頭に戻る

MAX8611V、MAX8611、およびMAX8613の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 効率95%同期整流DC-DCコンバータ
  • CCD、LCD、WLED、および/またはOLED用効率85% DC-DCコンバータ
  • モータ用補助電源
  • True Shutdown™ステップアップコンバータ
  • 過負荷保護
  • 低ドロップアウト(100%デューティサイクル)ステップダウン
  • 小型6mm x 6mm、48ピンTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

説明

MAX8611の評価キット(EVキット)は、ディジタルスチルカメラのパワーマネージメントIC MAX8611Vを評価するための完全実装および試験済みのプリント回路基板(PCB)です。この評価キットは、2.8V~4.2V (通常はLi+ (リチウムイオン)バッテリ)の入力電源を受け入れ、通常ディジタルスチルカメラで使用される出力電源を供給します。MAX8611のEVキットには、MAX8611Vが実装されていますが、MAX8611およびMAX8613の評価にも使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。