製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8582の評価キット | Jan 25, 2007 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 600mAのステップダウンコンバータ
- 内蔵MOSFETによる60mΩ (typ)のバイパスモード
- ダイナミック可変出力:0.4V~VIN
- 最高効率:94%
- あらゆる負荷に対して低出力リップル
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- シャットダウンモード:0.1µA
- 出力短絡保護
- サーマルシャットダウン保護
- 3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージ
アプリケーション/用途
- WCDMA/NCDMA携帯電話
- ワイヤレスPDA、スマートフォン
説明
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX8582の評価キット | Jan 25, 2007 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。