先頭に戻る

MAX8570、MAX8571、MAX8572、MAX8573、MAX8574、MAX8575の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 出力電圧:18V、可変(VCC~28V)
  • 内蔵の安全機能によって出力障害から保護
  • True Shutdown™
  • 効率:87%
  • スイッチング周波数:最高800kHz
  • シャットダウン電流:0.01µA
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 携帯電話/コードレス電話
    • ハンディターミナル
    • LCDバイアス発生器
    • オーガナイザ
    • パームトップコンピュータ
    • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
    • ポリマーLED (OLED)

    説明

    MAX8571の評価キット(EVキット)は、ステップアップコンバータのMAX8571を評価する完全実装および試験済み回路を備えています。この回路は2.7V~5.5Vの入力電源で動作し、最大10mAで18Vの安定化出力を供給します。このEVキットの抵抗を変更して、VCC~28Vの範囲で出力電圧を調整することができます。MAX8571のEVキットは、高い電流制限レベルのMAX8574およびMAX8575用に大型インダクタやダイオードを収容するもう1つの未実装回路も備えています。どちらの回路を使っても、MAX8570ファミリのどの製品も評価することができます。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。