先頭に戻る

MAX8569A/MAX8569Bの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8569A/MAX8569Bの評価キット Jun 18, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 出力電流:200mA (max)
  • 入力電圧範囲:1.5V~5.5V
  • シャットダウン時にBATT端子をOUT端子に接続してバックアップ電源を提供
  • 効率:90% (max)
  • 自己消費電流:7µA (typ)
  • シャットダウン消費電流:1µA以下
  • 同期整流器内蔵
  • スイッチ電流制限:750mA (typ)
  • アクティブローRST出力(MAX8569B)
  • 可変出力電圧(MAX8569A)
  • 固定出力電圧:3.0Vまたは3.3V (MAX8569B)
  • 完全実装および試験済みPCB
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠

アプリケーション/用途

  • バッテリバックアップ
  • コードレス電話
  • デジタルカメラ
  • ローカル3.3V~5V電源
  • 医療用診断機器
  • PCカード
  • PDAおよびスマートフォン

説明

MAX8569の評価キット(EVキット)は、200mAステップアップブーストコンバータのMAX8569AまたはMAX8569Bを検証するための完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットには、MAX8569Bが実装されています。このアプリケーション回路は、3.3Vの出力電圧を備え、1.5V~5.5Vの入力電源で最大200mAの負荷電流のソースが可能です。MAX8569は、内蔵MOSFETを備え、コストとサイズを削減します。また、この製品はスキップモードも備えており、軽負荷時の効率を最適化してバッテリ寿命を改善することができます。MAX8569のEVキットは、PCBのマイナー変更によって、MAX8569AおよびMAX8569B30の評価にも使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8569A/MAX8569Bの評価キット Jun 18, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。