先頭に戻る

MAX8566の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8566の評価キット Aug 18, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 8mΩのオン抵抗MOSFETを内蔵
  • 10A出力のPWMステップダウンレギュレータ
  • 全負荷、全入力電圧、および全温度範囲の出力精度:±1%
  • 2.3V~3.6Vの入力電源で動作
  • 可変出力:0.6V~(0.87 x VIN)
  • 250kHz~2.4MHzで調整可能な周波数、またはSYNC入力
  • 全セラミックコンデンサ設計を実現
  • SYNCOUTは第2レギュレータを180度逆位相で駆動
  • プリバイアスまたは単調ソフトスタート
  • プログラマブルなソフトスタート時間
  • 出力トラッキングまたは順序投入
  • 5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージ
  • DDR終端アプリケーション用REFIN
  • 表面実装部品
  • 実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ASIC/CPU/DSPコア電圧
  • 基地局電源
  • DDR電源
  • ファイバ電源
  • ネットワーク電源
  • POL型電源
  • テレコム電源

説明

MAX8566の評価キット(EVキット)は、全機能内蔵10AステップダウンコンバータのMAX8566を検証します。このEVキットは、2.3V~3.6Vの入力電圧範囲から最大10Aの負荷電流で1.8Vの出力電圧を生成します。MAX8566は1MHzでスイッチングし、搭載された部品で95%を超える効率を提供します。MAX8566のEVキットは、完全実装および試験済みで提供されます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8566の評価キット Aug 18, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。