先頭に戻る

MAX8553、MAX8554の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8553、MAX8554の評価キット Feb 13, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 最大出力電流能力:20A
  • 入力電圧範囲:10.8V~13.2V
  • Quick-PWM™制御によってループ応答を高速化
  • 最高効率:92%
  • 外付けバイアス電源不要
  • フォールドバック電流制限
  • 過電圧保護
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • AGTLバス終端電源
  • ASICおよびCPUコア電圧
  • DDR IおよびDDR IIメモリ電源
  • ノートブックおよびLCD-PC電源
  • サーバおよびストレージアプリケーション
  • 広入力電源

説明

MAX8554の評価キット(EVキット)は、ステップダウンコントローラのMAX8554を使用する完全実装および試験済み回路です。このEVキットはMAX8554を実装し、10.8V~13.2Vの入力電源と200kHzの動作周波数によって最大20Aで2.5V出力を供給します。また、同じ回路ボードを使って、トラッキングステップダウンコントローラのMAX8553も評価することができます。MAX8553を評価するには、このEVキットとともにMAX8553EEEの無料サンプルをお求めください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8553、MAX8554の評価キット Feb 13, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。