先頭に戻る

MAX8545、MAX8546、MAX8548の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8545、MAX8546、MAX8548の評価キット Aug 25, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:10V~24V (MAX8546)
  • 300kHz動作
  • 出力:2.5V (6A時)
  • フォールドバック短絡保護
  • 低コストソリューション
  • MAX8545、MAX8546、およびMAX8548を評価
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ケーブルモデムおよびルータ
  • デスクトップおよびデスクノート
  • グラフィックカードおよびビデオ電源
  • ネットワーキング電源
  • ノートブックドッキングステーション電源
  • PCI Express®電源
  • セットトップボックス
  • テレコム電源

説明

MAX8546の評価キット(EVキット)は、ステップダウンDC-DCコンバータのMAX8546の性能評価に必要な部品を完備した完全実装および試験済み回路ボードです。

このEVキットには、MAX8546 ICが実装されています。このEVキットの回路は10V~24Vの入力範囲と300kHzのスイッチング周波数に最適化され、6Aで2.5Vを出力に供給します。MAX8545またはMAX8548を評価するには、このICを所望の製品に置き換え、MAX8545/MAX8546/MAX8548のデータシートを参照して、そのEVキットに適した部品を選択してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8545、MAX8546、MAX8548の評価キット Aug 25, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。